Publier vos produits
Patch Panels, 24 Port or 48 Port, Angled, Black
Panduit

Patch Panels, 24 Port or 48 Port, Angled, Black

Traduit par Google,
  • La conception inclinée permet au câble de circuler de chaque côté du rack et élimine le besoin de gestionnaires de câbles horizontaux en permettant aux cordons de brassage d'être acheminés directement dans les gestionnaires de câbles verticaux
  • Permettre au schéma d'étiquetage et à l'identification du port d'être visibles à tout moment
  • Autoriser l'accès frontal aux modules installés pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications
  • Accepte les modules Mini-Com® pour UTP (y compris la catégorie 5e et la catégorie 6), la fibre optique et le câble coaxial, qui s'enclenchent et se détachent pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications
  • Montage sur rack standard TIA/EIA 19" ou racks 23" avec support d'extension en option
  • Compatible avec le système de gestion des câbles réseau PatchRunner™
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-046
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication