Publier vos produits
32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors
Panduit

32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors

Traduit par Google,
RJ45 - Panneau de brassage coudé HD68 et kit de panneau de brassage
  • Utilisé pour la gestion de la console de l'équipement de commutation sélectionné
  • Chaque port est testé électriquement à 100 %
  • Le panneau de brassage incliné est disponible individuellement ou en kit avec des assemblages de câbles
  • Les prises femelles à 68 broches sur le panneau sont conformes à la norme ANSI T 10.1302D SCSI Parallel Interface-3 (SPI-3)
  • Montage sur rack standard EIA 19" ou racks 23" avec support d'extension en option
  • Numéros pré-imprimés au-dessus de chaque port pour une identification facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-052
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication