Publier vos produits
Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black
Panduit

Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black

Traduit par Google,
  • Les ports du panneau de coupleur permettent une connexion plug-and-play rapide et facile des cordons de brassage RJ45 à 6 et 8 positions

  • Aucun outil requis

  • Conçu pour dépasser la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 5e et toutes les exigences de la norme ISO 11801 2e édition classe D à des fréquences balayées jusqu'à 100 MHz

  • Contacts plaqués avec 50 micropouces d'or pour des performances supérieures

  • Peut être clairement identifié avec des étiquettes et des icônes en option

  • Se monte sur un rack EIA standard de 19" ou des racks de 23" avec un support d'extension en option
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-053
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication