Publier vos produits
OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.

Traduit par Google,
Pan-Way® Office Furniture Raceway est conçu pour acheminer le câblage de données le long du haut des cloisons de bureau. Le système comprend une gamme complète de raccords, d'accessoires et d'options de terminaison qui vous permet de terminer à n'importe quel point le long de la cloison au niveau du bureau ou dans le coin à l'intersection de deux cloisons.
  • Homologué UL conformément aux exigences UL-5C pour les systèmes de gestion des câbles de communication de classe 2

  • Maintient le contrôle du rayon de courbure dans l'ensemble du système de chemin de roulement du mobilier de bureau, comme l'exigent les normes TIA/EIA-568-B et 569-B

  • Les plaques frontales sont conformes aux exigences d'étiquetage de la norme TIA/EIA-606-A

  • La conception robuste et la fermeture inviolable augmentent la stabilité du produit et évitent d'endommager le câblage pendant et après l'installation

  • Produit fourni avec support adhésif pour une installation rapide et facile

  • Crée une solution pratiquement invisible pour acheminer les câbles de données sur les panneaux de tous les fabricants courants avec une largeur de capuchon supérieur comprise entre 1,88" et 2,30"

  • Conçu pour être utilisé avec la connectivité Pan-Net®, accepte également la connectivité de tous les fabricants courants avec l'utilisation d'une plaque frontale ou d'un cadre de module standard NEMA de 70 mm

Tous les produits AW (Arctic White) et de deux et trois mètres ne sont disponibles qu'en dehors de l'Amérique du Nord en tant qu'articles standard. Contactez le service client pour connaître les quantités minimales de commande, le stock et la disponibilité des autres couleurs.
Pour la couleur réelle du produit, veuillez vous référer au tableau des couleurs des chemins de roulement de surface situé dans les guides de sélection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-094
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication