Publier vos produits
N-Type Standard Configured Cabinet
Panduit

N-Type Standard Configured Cabinet

Traduit par Google,
Armoires configurées standard
• Construction à ossature en acier soudée et assemblée
• Fini à revêtement en poudre facile d'entretien
• Rails d'équipement arrière réglables avec positionnement infini
• Espace d'équipement interne (max) 1 070 mm Armoire - 995 mm (39,1")
• Espace d'équipement interne (max) 1 200 mm Armoire - 1 147 mm (45,1")
• Les portes comprennent des poignées pivotantes à clé
• Les panneaux latéraux comprennent des loquets quart de tour à clé
• Porte à double charnière pour une accessibilité maximale entre les armoires adjacentes
• Armoire fournie avec des doigts de gestion des câbles haute densité
• Les trous d'entrée de câble sont équipés de bouchons d'étanchéité en plastique
• Charge statique répertoriée UL de 1 364 kg (3 000 lb)
• Charge roulante homologuée UL de 1 136 kg (2 500 lb)
• L'armoire est livrée assemblée, une par palette
• Indices de palette dynamique/choc (1 250 et 2 000 lb)
• Les armoires de type N comprennent un kit de quincaillerie : vis #12-24, supports de regroupement et bordure à œillets
• Les roulettes sont fournies séparément
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-130
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau