Publier vos produits
S-Type Standard Cabinet
Panduit

S-Type Standard Cabinet

Traduit par Google,
Armoires standard de type S Net-Access™
• Construction à ossature en acier soudée et assemblée
• Finition à revêtement en poudre facile d'entretien
• Rails d'équipement arrière réglables avec positionnement infini
• Les portes comprennent des poignées pivotantes à clé
• Les panneaux latéraux comprennent des loquets quart de tour à clé
• Grande entrée de câble/accès aux câbles
• Porte à charnière unique pour une accessibilité maximale entre les armoires adjacentes
• Les trous d'entrée de câble sont équipés de bouchons d'étanchéité en plastique
• Charge statique répertoriée UL de 1 364 kg (3 000 lb)
• Charge roulante homologuée UL de 1 136 kg (2 500 lb)
• L'armoire est livrée assemblée, une par palette
• Indices de palette dynamique/choc (1 250 et 2 000 lb)
• Les armoires de type S comprennent un kit de quincaillerie : vis #12-24, supports de regroupement et bordure à œillets
• Les roulettes sont préinstallées
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-131
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau