Publier vos produits
Panduit Four-post Rack System - R4P
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4P

Traduit par Google,

Le système de rack à quatre montants Panduit haut de gamme combine la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour offrir à l'utilisateur une flexibilité maximale lors de la conception d'une disposition de réseau de centre de données. Quatre poteaux verticaux en acier et des rails de montage avant et arrière réglables offrent la résistance et la flexibilité nécessaires pour travailler avec divers types d'équipements actifs. Acier, 45 RU, 30 pouces de profondeur, trous de montage filetés #12-24, noir, 1pc + kit de quincaillerie et kit de collage de perçage de peinture

Spécification
  • Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 23.25
    Overall Width (mm) - 591
    Overall Depth (In.) - 30
    Overall Depth (mm) - 762
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 2500
    Color - Black
    Includes - (16) 3/8-16 x 1" hex bolt, (16) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (25) 12-24 x .5" slotted pan head steel screw
    Product Type - Four Post Rack
    Mount Method - Threaded
    Number of Rack Spaces - 45
    UL Listed - Yes
    Part Features - NA
    Load Capacity Lbs. - 2500
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498308904
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 11.0195
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-R4P
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)84
  • Largeur (pouces)23.25
  • Profondeur (pouces)30
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL