Publier vos produits
Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH

Traduit par Google,

Le système de rack à quatre montants Panduit haut de gamme combine la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour offrir à l'utilisateur une flexibilité maximale lors de la conception d'une disposition de réseau de centre de données. Quatre poteaux verticaux en acier et des rails de montage avant et arrière réglables offrent la résistance et la flexibilité nécessaires pour travailler avec divers types d'équipements actifs. Acier, 45 RU, 30 pouces de profondeur, trous de montage pour écrou cage, blanc, 1 pièce + kit de quincaillerie et kit de collage de perçage de peinture.

Spécification
  • Rack Type - Four Post
    Number of Posts - NA
    Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Cage Nut
    Overall Width (In.) - 23.25
    Overall Width (mm) - 591
    Overall Depth (In.) - 30
    Overall Depth (mm) - 762
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Static Load Capacity (lb) - 2500
    Color - White
    Includes - (16) 3/8-16 x 1" hex bolt, (16) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (25) 12-24 x .5" slotted pan head steel screw, (25) #12-24 cage nuts
    Product Type - Four Post Rack
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 61305634200
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 11.0195
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-R4PCNWH
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)84
  • Largeur (pouces)23.25
  • Profondeur (pouces)30
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL