Publier vos produits
PanZone Overhead Distribution Racks - 2-Post
Panduit

PanZone Overhead Distribution Racks - 2-Post

Traduit par Google,

Le rack de distribution aérien doit permettre d'ajouter 2, 4, 6 ou 8 unités de rack au-dessus d'une baie ou d'une armoire afin d'optimiser l'espace disponible dans les centres de données ou les salles de télécommunications. Les supports de montage universels offrent une grande flexibilité d'installation sur la plupart des échelles ou chemins de câbles standard. Le rack de distribution aérien peut également être suspendu au plafond par une tige filetée. Il peut être installé selon de nombreuses configurations afin d'assurer une transition fluide entre le chemin de câbles aérien et les baies ou armoires réseau situées en dessous. Le rack est équipé de systèmes de gestion des câbles pour un acheminement et une administration simplifiés. Le rack de distribution aérien comporte des marquages ​​d'installation et d'identification des unités de rack afin de réduire le temps d'installation et d'accélérer la mise en service du réseau.

déploiements.

Spécification
  • The following part numbers are included in the Revit files:
    PZLRB2U
    PZLRB4U
    PZLRB6U
    PZLRB8U

    PZLRB2UWH
    PZLRB4UWH
    PZLRB6UWH

Spécifications techniques
  • Réference unique.panzone-overhead-distribution-racks-2-post
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau