Publier vos produits
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF4
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF4
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF4

    Traduit par Google,

    Le gestionnaire de câbles horizontal Panduit PatchRunner 2 organise et protège le câblage réseau cuivre et fibre dans n'importe quel rack ou armoire EIA 19 pouces (483 mm) standard. Les grandes ouvertures pour les doigts avant permettent de loger facilement les câbles de catégorie 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les coûts de maintenance. Ce gestionnaire correspond à la profondeur pour un montage encastré avec les gestionnaires de câbles verticaux PatchRunner 2 et PatchRunner 2 Enhanced. Gestionnaire unilatéral. Capot avant magnétique à double charnière, 4RU, noir, 1pc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PR2HF4-patchruner-horizontal-cable-manager
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL