Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

QuickNet Accessory - QPPABL

No d'article: QuickNet-Accessory-QPPABL
Fabricant: Panduit
Famille de produits: Electronics
Groupe de produits: Communication and Data Processing Equipment
Largeur (mm): 4.16
Hauteur (mm): 0.81
Profondeur (mm): 1.62
Date de publication: 2018-07-30
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)

Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

Number of Ports 6

Color Black

CE Compliant Yes

Part Features NA

RoHS Compliancy Status Compliant

Min. Order Qty. 1


Materiau principal: Polycarbonate
Materiau secondaire: Composite
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Eléments Electroniques - Communication
Nom UNSPSC: Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
Code UNSPSC: 4322
Uniclass 1.4 Code: JW31
Uniclass 1.4 la description: Data distribution systems
Uniclass 2.0 Code: SS-75-10-20
Uniclass 2.0 la description: Data Distribution Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_70_75_04
Uniclass 2015 la description: Audio, data and visual outlet plates and controllers
NBS Reference Code: 75-10-20
NBS Reference la description: Data Distribution Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 27 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Data Communications Network Equipment
Numéro OmniClass: 23-37 25 15
Titre OmniClass: Broadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
Electronics - Communication

Nom Valeur
Colour Black
Depth 41.25 mm
Height 20.57 mm
Material Steel
Number Of Ports 6
RoHS True
Width 105.66 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Black
Material Steel

BIMobject®