Publier vos produits
QuickNet SFQ Cassette - FC26N-12-10AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC26N-12-10AS

Traduit par Google,

Cassette OM1 12 fibres, adaptateur duplex LC, perte standard (couleur et gaine fendue dictés par le type de fibre), méthode standard A

Spécification
  • Specifications
    Fiber Type - OM1
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - LC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom LC Cassette
    Performance Level - OM1
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM1 62.5/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.QuickNet-SFQ-Cassette-FC26N-12-10AS
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)89
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 25 15
  • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment