Publier vos produits
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

Traduit par Google,

6 fibres, cassette Quicknet SFQ, OS1/OS2 9/125µm, perte standard, duplex SC vers MTP, méthode A

    Spécification
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)21
    • Largeur (mm)106
    • Profondeur (mm)128
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 25 15
    • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment