Publier vos produits
Wire Basket Cable Tray System
Panduit

Wire Basket Cable Tray System

2.8 sur 5 étoiles2.8(13 Avis)
Traduit par Google,

Le système d'acheminement de chemins de câbles aériens Panduit Wire Basket se compose de sections de chemin, de connecteurs d'épissure, de parois latérales, de chutes d'eau, de supports de montage et d'accessoires conçus pour acheminer et gérer les câbles en cuivre, à fibre optique ou d'alimentation. Les sections de chemin sont disponibles en différentes largeurs : 4", 6", 8", 12", 18", 24". Les paniers sont disponibles en différentes hauteurs de mur : hauteurs de 2", 4" et 6". Des supports de montage trapèze, en porte-à-faux et mural sont disponibles pour supporter le système. Les paniers, accessoires et composants sont disponibles en noir, électrozinc et blanc .

Le système Panduit Wire Basket est conçu pour acheminer et gérer les câbles de données en cuivre, la fibre optique ou les câbles d'alimentation dans les centres de données, les bâtiments connectés et les applications d'automatisation industrielle. Des fonctionnalités innovantes permettent un assemblage rapide, sûr et facile pour des coûts d'installation réduits et un déploiement plus rapide.

Spécification
  • The Revit family files cover the following part numbers:

    PWB2X12BL
    PWB2X12EZ
    PWB2X18BL
    PWB2X18EZ
    PWB2X24BL
    PWB2X24EZ
    PWB2X4BL
    PWB2X4EZ
    PWB2X6BL
    PWB2X6EZ
    PWB2X8BL
    PWB2X8EZ
    PWB4X12BL
    PWB4X12EZ
    PWB4X18BL
    PWB4X18EZ
    PWB4X24BL
    PWB4X24EZ
    PWB4X4BL
    PWB4X4EZ
    PWB4X6BL
    PWB4X6EZ
    PWB4X8BL
    PWB4X8EZ
    PWB6X12BL
    PWB6X12EZ
    PWB6X18BL
    PWB6X18EZ
    PWB6X24BL
    PWB6X24EZ
    PWB6X6BL
    PWB6X6EZ
    PWB6X8BL
    PWB6X8EZ
    PWBDOKBL
    PWBDOKEZ
    PWBIB2BL
    PWBIB2EZ
    PWBIB4BL
    PWBIB4EZ
    PWBIB6BL
    PWBIB6EZ
    PWBPSEB
    PWBPSEZ
    PWBSCEZ
    PWBSPJ2BL
    PWBSPJ4BL
    PWBFESBL
    PWBSPLBL
    PWBFESEZ
    PWBSPLEZ
    PWBWFWBL
    PWBWFWEZ
    PWBWFNBL
    PWBWFNEZ
    PWBWMBVBL
    PWBWMBVEZ
    PWBWMNBL
    PWBWMNEZ
    PWBWMWBL
    PWBWMWEZ

Spécifications techniques
  • Réference unique.wire-basket-cable-tray-system
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution