Publier vos produits
Pass
Panto Spa

Pass

Traduit par Google,
Caractérisé par l'interaction des surfaces planes et inclinées comme un origami délicat, Pass est une porte d'entrée réalisée en bois de teck. Dans cette version spéciale, les surfaces en bois sont traitées avec une peinture acrylique à effet "sec" qui maintient la beauté naturelle du teck. La quincaillerie interne en acier inoxydable est dotée d'un verrouillage SECURY automatique à trois points.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pass003
  • Famille de produitsDoor
  • Groupe de produitsWood
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2300
  • Largeur (mm)1100
  • Profondeur (mm)90
Liens
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26