Publier vos produits
Prefabricated bathroom Large
Prefabricated bathroom Large
    Part AB

    Prefabricated bathroom Large

    Traduit par Google,
    La qualité et la rentabilité sont deux facteurs cruciaux dans le choix du fournisseur pour vos salles de bains. C'est un calcul mathématique simple : une expertise spécialisée et une haute qualité peuvent être rentables avec la bonne chaîne de production. Avec les salles de bains préfabriquées de Part, votre projet peut se dérouler sans heurts et être rentable. La production de processus industriels dans l'usine garantit la plus haute qualité. Rationalisez votre projet et construisez de manière plus fiable avec Part.
    Spécification
    • Prefabricated bathrooms from Part are built on a C-profile steel frame, 172×60 mm. The floor construction consists of a reinforced waterproof concrete slab with a compressive strength of around 70 Mpa and has a mounted floor drain. The largest concrete thickness is 60 mm. The floor is die-cast and with a 1:50 gradient towards the floor drain in the shower zone which is also recessed to a depth corresponding to the thickness of one clinker slab. The concrete slab has a film-type wet room liner and is supplied with a clinker finish. Embedded electrical heating cable, or alternatively waterborne underfloor heating with 12 mm hose, is available as an option. Part offers a skirting board solution with cement-based sealant for the transition between floor and wall. A hygienic and aesthetic solution with a long service life. All installations for electricity and water are easily accessible for connection, inspection and maintenance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Prefabricated-bathroom-large
    • Famille de produitsPrefabricated
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60
    • Description de l'Uniclass 2015Prefabricated framed and panelled structures
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules