Fed-Spec Grade USB Charger with Tamper-Resistant 20A Duplex Receptacles
4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Caractéristiques et avantages
Capacité de charge USB globale de 3,1 A : les prises doubles CA combinées comprennent deux ports USB CC de 5 V qui fonctionnent avec des appareils compatibles USB 2.0 et 3.0.
Prises AC disponibles en 15 et 20A, 125V.
Les prises CA sont inviolables en standard - le système d'obturation breveté empêche l'insertion incorrecte d'objets étrangers.
Plusieurs options de couleurs disponibles.
Les bornes arrière et latérales acceptent les fils de cuivre toronnés et solides #14 AWG - #10 AWG.
Les clips de mise à la terre automatique en acier inoxydable assurent une mise à la terre positive.
Pour les brevets couvrants, voir www.legrand.us/patents.
Caractéristiques
Informations générales La couleur verte Couleurs disponibles : noir, marron, gris, ivoire, amande clair, nickel, rouge et blanc Type : Inviolable Style: Décorateur
Agences de référencement/informations sur des tiers
Informations sur la liste CSA : C22.2 n° 42, C22.2 n° 223
Norme CSA : Oui
cULus : Oui
Spécification fédérale : oui
Numéro de spécification fédérale : WC596
Numéro de liste UL : Conforme aux exigences de test UL 498, UL 1310
Informations techniques Ampères : 15 A Indice d'inflammabilité : UL94 V2 (pour le couvercle de l'appareil) 5 V (pour le corps et le cadre de l'appareil) Matériau : face en polycarbonate ; corps en nylon Numéro de configuration NEMA : 5-15R Température de fonctionnement Celsius : Maximum continu +60°C, minimum -40°C sans impact Volt : 125 V