Publier vos produits
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    Traduit par Google,
    BioPLUS® est un système constructif breveté, composé de blocs de coffrage en béton allégés d'argile expansée LECA et d'insert isolant haute densité.
    Spécification
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BioPLus-A
    • Famille de produitsBioPlus
    • Groupe de produitsA+
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Description de l'Uniclass 2015Concretes
    • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 11
    • Titre OmniClassConcrete Structural Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls