Publier vos produits
BioPLus Standard
BioPLus Standard
    Paver

    BioPLus Standard

    Traduit par Google,
    BioPLUS® est un système constructif breveté, composé de blocs de coffrage en béton allégés d'argile expansée LECA et d'insert isolant haute densité.
    Spécification
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK
      33.5 cm thick
      adim radioactivity index 0,306 + 0,015
      CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT
      expanded polystyrene insulation with graphite
      10 cm thick
      thermal conductivity W / mK 0.030
      CHARACTERISTICS OF THE WALL
      thermal transmittance W / m2 K 0,30
      periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.029
      mqK / W thermal resistance 3.12 2
      equivalent thermal conductivity W / mk 0.107
      acoustic insulation by air dB 57
      weight of the masonry Kg / sqm 470
      thickness cast concrete cm 15

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BioPLus-Standard
    • Famille de produitsBioPlus
    • Groupe de produitsStandard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton