Publier vos produits
IBA2AC In-Wall Accessory Box with 125V Duplex Power Receptacle

IBA2AC In-Wall Accessory Box with 125V Duplex Power Receptacle

Traduit par Google,

Le boîtier d'accessoires mural Peerless-AV avec prise d'alimentation duplex 125 V permet aux câbles et cordons de devenir pratiquement invisibles. Associé à un support mural Peerless-AV®, le boîtier d'accessoires mural offre la solution idéale derrière l'écran pour dissimuler les câbles d'alimentation et basse tension disgracieux, comme HDMI ou RCA, derrière les écrans plats, les composants audio ou d'autres appareils. Doté d'un orifice pour prise permettant d'ajouter un module d'alimentation duplex inclus, l'IBA2AC crée un look professionnel dans n'importe quel environnement.

Caractéristiques

  • Positionnez-le horizontalement ou verticalement pour créer le meilleur look
  • S'installe entre des centres de montants en bois de 16" (406 mm) lorsqu'il est positionné verticalement
  • Serre-câbles et passe-fils inclus pour une finition organisée
  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
  • La conception élégante rend les cache-câbles extérieurs inutiles
  • Câbles composants acheminés à l'intérieur du mur
  • La conception à profil bas s'adapte aux supports les plus fins et aux écrans plats
  • Source d'alimentation à prise duplex 15 A/125 V avec protection contre les surtensions avec NEMA 5-15R
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 20.50" x 12.50" x 4.50" (520 x 317 x 114mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.17kg)
    • Ship Dimensions; 12.3125 x 4.125 x 20.3125" (312.7 x 104.8 x 515.9mm)
    • UPC Code; 735029275817

    Variant ID: 34322263244931

    Variant SKU: IBA2AC

    Type: Cables / Cable Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.iba2ac
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord