Publier vos produits
IBA3 Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box

IBA3 Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box

Traduit par Google,

Avec le boîtier de gestion de câbles et de rangement encastré IBA3 de Peerless-AV, les câbles et les cordons deviennent pratiquement invisibles. Associé à un support Peerless-AV, le boîtier d'accessoires encastré offre la solution idéale derrière l'écran pour dissimuler les câbles d'alimentation et basse tension disgracieux tels que HDMI ou RCA derrière les écrans plats, les composants audio ou d'autres appareils. Doté d'un orifice de sortie pour l'ajout d'un module d'alimentation duplex (non inclus), l'IBA3 crée un look professionnel dans n'importe quel environnement.

Caractéristiques

  • La conception à profil bas s'adapte aux supports les plus fins et aux écrans plats
  • Câbles composants acheminés à l'intérieur du mur
  • La conception élégante rend les cache-câbles extérieurs inutiles
  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
  • Serre-câbles et passe-fils inclus pour une finition organisée
  • S'installe entre les centres des montants en bois de 16 po (46 mm) lorsqu'il est positionné verticalement
  • Peut être monté horizontalement ou verticalement pour un meilleur positionnement
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 13.10 X 4.35 X 3.76" (333 X 110 X 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2Kg)
    • Ship Dimensions; 11.5 x 5.25 x 21" (292.1 x 133.4 x 533.4mm)
    • UPC Code; 735029275848

    Variant ID: 34322263179395

    Variant SKU: IBA3-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.iba3
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord