Publier vos produits
Échelle a câbles Megaband®  hauteur 60 mm
Échelle a câbles Megaband®  hauteur 60 mm
Échelle a câbles Megaband®  hauteur 60 mm
    Pemsa

    Échelle a câbles Megaband® hauteur 60 mm

    L'échelle a câble Megaband® a été conçu pour les environnements industriels avec des charges élevées. Composé de barres transversales en acier soudé et alterné de 60 et 85 mm de hauteur et d'un bord de sécurité pour protéger et renforcer le chemin de câble. Assemblage par connexion rapide, entre sections et accessoires. Fabriqué en acier, en différentes tailles et finitions. Il est fourni en sections de 3 mètres.


    Spécification
    • Canalisation, protection et distribution des câbles dans les installations électriques dans les applications industrielles: centrales électriques, pétrochimiques, chimiques, pétrolières et gazières. Applications extérieures dans des environnements humides.

      Excellente soudure robotisée des barres transversales sur la base du chemin de câble. Garantie de capacité de charge maximale.

      Les barres transversales sont montées en alternance, de haut en bas pour permettre la fixation des câbles.

      Chemin de câble utilisant le système Click emboîtable.

      Conforme à la norme IEC 61537. Conforme aux normes NEMA VE-1. Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

      Grande variété de tailles, de systèmes de protection et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Megaband-60
    • Famille de produitsMegaband, Cable Ladder System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000854
    • Nom ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_14
    • Description de l'Uniclass 2015Cable ladders
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution