Publier vos produits
Metatray® 100 pleine. Chemin de Câbles Isolant
Metatray® 100 pleine. Chemin de Câbles Isolant
Metatray® 100 pleine. Chemin de Câbles Isolant
    Pemsa

    Metatray® 100 pleine. Chemin de Câbles Isolant

    Chemin de câbles plein isolant. 100 mm hauteur, Largeur 200, 300,400, 500, 600 mm, Longueur de 3 mètres. Couleur gris RAL 7035, pour cheminement pour le support, la protection et le cheminement des câbles. Fonctionnalité maximale et adaptation aux différents espaces et environnements. Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV. Large gamme d'accessoires avec de multiples applications. Chemin de câbles avec couvercle (canal de protection isolant) selon EN 50085. Conforme aux directives REACH et ROHS III. Exempt de substances dangereuses.
    Spécification
    • Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

      Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

      Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1.

      Degré de protection IP 4X ou IP44 et degré d'impact 20 J (EN 61537) et IK10 (EN50085).

      Chemin de câbles avec couvercle (canal de protection isolant) selon la norme EN 50085.

      Marquage Aenor N sur les normes produits EN 61537 et EN 50085. Conformité CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Metatray100Solid
    • Famille de produitsMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-10-28
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000047
    • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays