Publier vos produits
Metatray® 60 perforée. Chemin de Câbles Isolant
Metatray® 60 perforée. Chemin de Câbles Isolant
Metatray® 60 perforée. Chemin de Câbles Isolant
    Pemsa

    Metatray® 60 perforée. Chemin de Câbles Isolant

    Chemin de câbles perforé isolant. 60 mm hauteur, Largeur 100, 150, 200, 300, 400 mm. Couleur gris RAL 7035, pour cheminement pour le support, la protection et le cheminement des câbles. Fonctionnalité maximale et adaptation aux différents espaces et environnements. Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV. Large gamme d'accessoires avec de multiples applications. Chemin de câbles avec couvercle (canal de protection isolant) selon EN 50085. Conforme aux directives REACH et ROHS III. Exempt de substances dangereuses.
    Spécification
    • Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

      Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

      Les perforations dans le sens longitudinal favorisent la fixation et le bridage des câbles.

      Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1.

      Degré de protection IP 2X et degré d'impact 20 J (EN 61537) et IK10 (EN50085).

      Marquage Aenor N sur les normes produits EN 61537 et EN 50085. Conformité CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Metatray60Perf
    • Famille de produitsMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-10-28
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000047
    • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays