Publier vos produits
Pemsaband® One Perforée. Dalle de Chemin de Câbles
Pemsa

Pemsaband® One Perforée. Dalle de Chemin de Câbles

3.6 sur 5 étoiles3.6(7 Avis)

Chemin de câble dalle perforée avec des emboutitions de 35, 60 et 100 mm de hauteur, Système de Protection GC, PG, AZ+, INOX 304 ou 316L avec bord de sécurité. Le chemin de câble Pemsaband® One Perforée est indiqué pour le support et la conduction de câbles électriques dans des charges moyennes et légères. La facilité de montage, grâce à son système de clic rapide qui relie les sections, permet d’économiser du matériel et de la main-d’œuvre. Il a une grande variété de tailles pour un choix en fonction des besoins de chaque installation.

Spécification
  • Canalisation, transport et distribution de câbles dans des installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centre de traitement de données, infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire. Applications intérieures dans une atmosphère sèche ou en plein air avec des environnements humides selon les finitions.

    Cliquez sur le système pour l'union des sections droites qui facilite son assemblage sans avoir besoin d'utiliser des accessoires.

    Bord de sécurité pour la protection de câble. Cela évite également d'éventuelles coupures de l'installateur dans sa manipulation

    Certifié UL conformément aux exigences des normes NFPA 70 et NEMA VE 1-2009. Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 Et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE.

    Sa base perforée et emboutie augmente la résistance transversale et longitudinale, augmentant la capacité de charge. Il empêche la rétention de liquides et réduit le poids.

    Grande variété de tailles, de systèmes de protection et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PemsabandOnePerf
  • Famille de produitsPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
  • Groupe de produitsCable tray
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC000047
  • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nom UNSPSCCable accessories
  • Code UNSPSC26121630
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 19
  • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution