Publier vos produits
Pemsaband® One. Dalle de Chemin de Câbles Pleine
Pemsaband® One. Dalle de Chemin de Câbles Pleine
    Pemsa

    Pemsaband® One. Dalle de Chemin de Câbles Pleine

    Chemin de câble dalle pas pérforée de 35, 60, 85 et 100 mm de hauteur, finition zinguée sendzimir ou galvanisée à chaud, avec bord de sécurité. Le chemin de câble Pemsaband® One est indiqué pour le support et la conduction de câbles électriques dans des charges moyennes et légères. La facilité de montage, grâce à son système de clipsage rapide avec connexion rapide entre les sections, ne nécessitant que deux vis, permet d'économiser du matériel et de la main-d'œuvre. Il a une grande variété de tailles pour un choix en fonction des besoins de chaque installation.

    Spécification
    • Canalisation, transport et distribution de câbles dans des installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centre de traitement de données, infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire. Applications intérieures dans une atmosphère sèche ou en plein air avec des environnements humides selon les finitions.

      Cliquez sur le système pour l'union des sections droites qui facilite son assemblage sans avoir besoin d'utiliser des accessoires.

      Bord de sécurité pour la protection de câble. Cela évite également d'éventuelles coupures de l'installateur dans sa manipulation

      Certifié UL conformément aux exigences des normes NFPA 70 et NEMA VE 1-2009. Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 Et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE.

      Dans la hauteur 60, dispose de trous pré-decoupés circulaires tous les 1 mètres pour le raccordement des raccords et des tubes.

      Grande variété de tailles, de systèmes de protection et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PemsabandOnesolid
    • Famille de produitsPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000047
    • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution