Publier vos produits
RPLUS Medium Duty Cantilever
RPLUS Medium Duty Cantilever
RPLUS Medium Duty Cantilever
RPLUS Medium Duty Cantilever
RPLUS Medium Duty Cantilever
    Pemsa

    RPLUS Medium Duty Cantilever

    Support renforcé avec système Click pour la fixation rapide des chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® et échelle Megaband® pour un montage mural, suspendu ou suspendu au plafond. Recommandé pour des charges élevées. Fabriqué en acier, différentes Systèmes de Protection et disponible pour des largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm.

    Spécification
    • Indiqué pour supporter des charges élevées dans les chemins de câbles pour installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures telles que: les aéroports, les lignes de métro, les trains et le secteur tertiaire et leurs applications industries navales industrielles, pétrochimiques, textiles, chimiques et alimentaires, selon leur finition.

      Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

      Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et l'échelle Megaband®. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

      Renforcement structurel, qui réduit la torsion et augmente la capacité de la charge.

      Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

      Disponible en plusieurs systèmes de protection: GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RPLUS_Medium_Duty_Cantilever
    • Famille de produitsPemsa Support System
    • Groupe de produitsSupports and Brackets
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code ETIMEC001003
    • Nom ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems