Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
GUELL 1 A/W

GUELL 1 A/W

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface - Vitre en verre trempé securit - Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation - Joint en silicone anti vieillissement - Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm - Visserie extérieure en acier inoxydable - Clips imperdables en aluminium avec ressort inox - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse - Sur demande, versions avec ballast électronique gradable - Versions DETEK avec détecteur de présence à infrarouges passifs avec allumage automatique en présence de mouvement - Toutes les versions peuvent être réalisées sur demande avec des LED de 3000K
Spécifications techniques
  • Réference unique.guell-1-aw
  • Famille de CollectionsOutdoor - Professional
  • CollectionFloodlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)319
  • Largeur (mm)265
  • Profondeur (mm)85
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie
Andorre
Émirats arabes unis
Angola
Samoa américaines
Albanie
Afghanistan
Burkina Faso
Australie
Autriche
Arménie
Burundi
Îles Cook
Åland
Azerbaïdjan
Bénin
Fidji
Bosnie-Herzégovine
Bangladesh
Botswana
Micronésie
Belgique
Bahreïn
République démocratique du Congo
Guam
Bulgarie
Brunéi Darussalam
République centrafricaine
Kiribati
Biélorussie
Bhoutan
République du Congo
Îles Marshall
Suisse
Îles Cocos (Keeling)
Côte d'Ivoire
Îles Mariannes du Nord
Chypre
Chine
Cameroun
Nouvelle-Calédonie
République tchèque
Île Christmas
Cap-Vert
Île Norfolk
Allemagne
Géorgie
Djibouti
Nauru
Danemark
Hong Kong
Algérie
Niué
Estonie
Indonésie
Égypte
Nouvelle-Zélande
Espagne
Israël
Sahara occidental
Polynésie française
Finlande
Inde
Érythrée
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Îles Féroé
Territoire britannique de l'océan Indien
Éthiopie
Îles Pitcairn
France
Irak
Gabon
Palaos
Royaume-Uni
Iran
Ghana
Îles Salomon
Guernesey
Jordanie
Gambie
Tokelau
Gibraltar
Japon
Guinée
Timor-Leste
Grèce
Kirghizistan
Guinée équatoriale
Tonga
Croatie
Cambodge
Guinée-Bissau
Tuvalu
Hongrie
Corée du Nord
Kenya
United States Minor Outlying Islands
Irlande
Corée du Sud
Comores
Vanuatu
Île de Man
Koweït
Libéria
Wallis et Futuna
Islande
Kazakhstan
Lesotho
Samoa
Italie
Laos
Libye
Jersey
Liban
Maroc
Liechtenstein
Sri Lanka
Madagascar
Lituanie
Myanmar (Birmanie)
Mali
Luxembourg
Mongolie
Mauritanie
Lettonie
Macao
Maurice
Monaco
Maldives
Malawi
Moldavie
Malaisie
Mozambique
Monténégro
Népal
Namibie
Macédoine (ARYM)
Oman
Niger
Malte
Philippines
Nigeria
Pays-Bas
Pakistan
Réunion
Norvège
Palestine
Rwanda
Pologne
Qatar
Seychelles
Portugal
Arabie saoudite
Soudan
Roumanie
Singapour
Sainte-Hélène
Serbie
Syrie
Sierra Leone
Russie
Thaïlande
Sénégal
Suède
Tadjikistan
Somalie
Slovénie
Turkménistan
Soudan du Sud
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Sao Tomé-et-Principe
Slovaquie
Taïwan
Swaziland
Saint-Marin
Ouzbékistan
Tchad
Ukraine
Vietnam
Togo
Vatican
Yémen
Tunisie
Tanzanie
Ouganda
Mayotte
Afrique du Sud
Zambie
Zimbabwe