GUELL 2.5 S/W

GUELL 2.5 S/W

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface - Vitre en verre trempé securit - Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation - Joint en silicone anti vieillissement - Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm - Les versions avec optique A50/W sont réalisées avec des modules LED et des réflecteurs tout spécialement conçus pour des environnements où des distributions lumineuses avec une asymétrie élevée sont nécessaires - Visserie extérieure en acier inoxydable - Clips imperdables en aluminium avec ressort inox - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse - Toutes les versions peuvent être réalisées sur demande avec des LED de 3000K - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV
Spécifications techniques
  • Réference unique.guell-25-sw
  • Famille de CollectionsOutdoor - Professional
  • CollectionFloodlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)455
  • Largeur (mm)395
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie Afrique Océanie L'Europe