Publier vos produits
PLATO 600 MP

PLATO 600 MP

Luminaire à encastrer ultra plat à LED.
Spécification
  • - Cadre en aluminium extrudé, peint - Un diffuseur en technopolymère microprismatique pour une diffusion homogène, un éblouissement réduit et une uniformité de lumière élevée - UGR<19 - Driver externe ON/OFF inclus Options : - Possibilité d’installation en suspension en utilisant le “kit de suspension” en accessoire - Kit pour installation en saillie - Secours 3h - Driver gradable 1-10 V - Gradation (DALI)
Spécifications techniques
  • Réference unique.plato-600-mp
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsCeiling recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)9
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)595
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie