Publier vos produits
SL764+ PL MP S/D

SL764+ PL MP S/D

Appareil LED à suspension pour intérieur.
Spécification
  • - Boîtier en profilés extrudés d'aluminium anodisé (EV1) ou peint, embouts en aluminium moulé sous pression et peints L'appareil est disponible avec des optiques différentes : - Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP) - Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée - Trame noire pour une efficacité maximale d'éclairage, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière - Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1 - Distribution lumineuse directe ou directe/ indirecte - Design sobre et épuré avec des embouts affleurants - Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité - Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade - Montage simple et confortable - Modules d’éclairage interchangeables - Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM - Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace - De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.sl764-plus-pl-mp-sd
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsLinear systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)66
  • Largeur (mm)2532
  • Profondeur (mm)44
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie