SQUARE PRO GLASS 830/3 C/ISQUARE PRO GLASS 830/3 C/ISQUARE PRO GLASS 830/3 C/ISQUARE PRO GLASS 830/3 C/I
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

SQUARE PRO GLASS 830/3 C/I

Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227 - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation - Version C/I avec des réflecteurs en technopolymère, un aluminage de haute efficacité et un traitement superficiel de protection - Joint en mousse de silicone déposé directement sur la vitre, sans raccord - Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium - Joint du box de connexion en silicone anti-vieillissement - Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 16 mm - Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED - Les versions LED 4000 K et 3000 K CRI≥70 sont de série. Consultez l'usine pour d'autres températures et rendu de couleur - Griffes de fermeture du verre en acier inox, peintes avec des poudres polyester - Visserie extérieure en acier inoxydable - Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud - Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation - La puissance de SQUARE PRO inclut les pertes de l'unité d'alimentation - Pour alimenter SQUARE PRO GLASS, il faut utiliser uniquement les groupes d'alimentation disponibles en accessoires - Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en prêtant attention aux modèles et au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH) et 3 canaux (3CH) - Disponibilité de groupes d'alimentation dimmables DALI et 1-10V dans un BOX étanche IP66 ou sur une plaque métallique IP20 à incorporer dans un tableau électrique étanche. Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d’une longueur de 50 mètres au maximum. - Tous les groupes d'alimentation sont fournis avec un dispositif supplémentaire de protection pour des surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
Spécifications techniques
  • Réference unique.square-pro-glass-830-3-ci
  • Famille de CollectionsOutdoor - Professional
  • CollectionHigh power floodlights and sport areas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie Afrique Océanie L'Europe