10.4 mm Duropal Élément SolidColor P2 10.4 mm Duropal Élément SolidColor P2 10.4 mm Duropal Élément SolidColor P2 10.4 mm Duropal Élément SolidColor P2 10.4 mm Duropal Élément SolidColor P2 10.4 mm Duropal Élément SolidColor P2 10.4 mm Duropal Élément SolidColor P2
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

10.4 mm Duropal Élément SolidColor P2

Panneau replaqué composé d’un panneau de particules de bois de type P2, replaqué sur les deux faces avec du Duropal SolidColor teinté dans la masse. La surface robuste et le matériau de support certifié garantissent un niveau exceptionnel de qualité et d’esthétique.
Spécification
  • Domaines d'application: La composition particulière du matériau ouvre de nouvelles possibilités pour le mobilier et les concepts d’intérieur sophistiqués. Dans le secteur privé, mais également dans le secteur de la restauration, les centres culturels et les centres de congrès, les banques, les bureaux et l’agencement de boutiques. Pour les installations, les éléments d’aménagement et de présentation, les étagères, les façades de meubles, les comptoirs, les tables et plans de travail, etc. Le matériau n’est pas adapté aux zones qui subissent de grandes variations de température et d’humidité de l’air. Caractéristiques du produit: entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: normalement inflammable Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 13894-1 Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Duropal-Element-SolidColor-P2-10_4-mm
  • Famille de produitsFlat bonded elements
  • Groupe de produitsDuropal Element
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)10.4
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie
Albanie
Taïwan
Nouvelle-Zélande
Jersey
Singapour
Australie
Italie
Japon
Île de Man
Chine
Irlande
Émirats arabes unis
Hongrie
Bahreïn
Guernesey
Qatar
Grèce
Gibraltar
Allemagne
France
Finlande
Îles Féroé
Danemark
République tchèque
Chypre
Croatie
Bulgarie
Bosnie-Herzégovine
Belgique
Autriche
Andorre
Liechtenstein
Luxembourg
Macédoine (ARYM)
Åland
Vatican
Royaume-Uni
Suisse
Suède
Espagne
Slovénie
Serbie
Saint-Marin
Roumanie
Portugal
Norvège
Pays-Bas
Monténégro
Monaco
Moldavie
Malte
Slovaquie