13 mm Duropal HPL Compact, âme blanche 13 mm Duropal HPL Compact, âme blanche 13 mm Duropal HPL Compact, âme blanche 13 mm Duropal HPL Compact, âme blanche 13 mm Duropal HPL Compact, âme blanche 13 mm Duropal HPL Compact, âme blanche
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

13 mm Duropal HPL Compact, âme blanche

Stratifié haute pression compact de qualité standard, conformément à la norme EN 438-9:BCS. Ce stratifié a une âme de couleur blanche et deux faces en résine de mélamine décorative.
Spécification
  • Domaines d'application: Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l’agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu’un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu’à la gravure pour des effets 3D personnalisés. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; faible gonflement / résistant à l’humidité; résistant aux chocs; Faible en émissions Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui RAL UZ 76 – Blue Angel: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 Norme du produit: EN 438-9 Format: 2800 mm x 2070 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Duropal-HPL-Compact-white-core-13-mm
  • Famille de produitsCompact laminates
  • Groupe de produitsDuropal HPL Compact
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-10-14
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)13
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie
Albanie
Taïwan
Nouvelle-Zélande
Jersey
Singapour
Australie
Italie
Japon
Île de Man
Chine
Irlande
Émirats arabes unis
Hongrie
Bahreïn
Guernesey
Qatar
Grèce
Gibraltar
Allemagne
France
Finlande
Îles Féroé
Danemark
République tchèque
Chypre
Croatie
Bulgarie
Bosnie-Herzégovine
Belgique
Autriche
Andorre
Liechtenstein
Luxembourg
Macédoine (ARYM)
Åland
Vatican
Royaume-Uni
Suisse
Suède
Espagne
Slovénie
Serbie
Saint-Marin
Roumanie
Portugal
Norvège
Pays-Bas
Monténégro
Monaco
Moldavie
Malte
Slovaquie