Publier vos produits
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 16 mm: DecoBoard P2 TSCA
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 16 mm: DecoBoard P2 TSCA
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 16 mm: DecoBoard P2 TSCA
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 16 mm: DecoBoard P2 TSCA
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 16 mm: DecoBoard P2 TSCA
Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 16 mm: DecoBoard P2 TSCA

    Panneau de particules de bois mélaminé à émission réduite 16 mm: DecoBoard P2 TSCA

    Panneau de particules de bois à émissions réduites, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.
    Spécification
    • Domaines d'application: Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur. Caractéristiques: Décors et/ou structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; Faible en émissions Durabilité: Récompensé par le prix "Cradle to Cradle Certified® Bronze" pour un système intégré d'économie circulaire. Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; TSCA Title VI Norme du produit: EN 14322 Format: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 3200 mm x 2100 mm; 4100 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-P2-TSCA-16-mm
    • Famille de produitsMelamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie