Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Duropal Compact XTreme plus, âme gris 12 mm

Duropal Compact XTreme plus, âme gris 12 mm

Panneau stratifié haute pression compact en qualité standard selon la norme EN 438-9:BCS. Avec un noyau de couleur grise homogène et une surface durcie par un faisceau d'électrons des deux côtés.
Spécification
  • Domaines d'application: Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privé et public, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l’agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu’un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu’à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

    Caractéristiques du produit: faciles d’entretien; anti-traces de doigts; pour contact alimentaire; haute résistance aux rayures; faible gonflement / résistant à l’humidité; résistant aux chocs

    Qualité PEFC™ disponible: oui

    RAL UZ 76 – Blue Angel: oui

    Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

    Classe d'émission de formaldéhyde: E1

    Norme du produit: Produit selon la norme EN 438-9

    Format: 4100 mm x 1300 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Duropal-Compact-XTreme-plus-grey-core-12-mm
  • Famille de CollectionsCompact laminates
  • CollectionDuropal HPL Compact
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-10-07
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)12
En rapport
  • Matériel principalLaminé
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCPanelboards
  • Code UNSPSC39121103
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
  • Description de l'Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
  • Code CSI MasterFormat 201406 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Board Paneling
  • Titre OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
  • Numéro OmniClass23-13 19 13
  • Code CSI UniFormat IIC
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie