Publier vos produits
PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm

    PrimeBoard XTreme MDF noir 10 mm

    Panneau de fibres de densité moyenne décoratif teinté en noir et recouvert d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.
    Spécification
    • Domaines d'application: Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine. Caractéristiques du produit: haute brillance; Diversité de décors et de finitions; faciles d’entretien; anti-traces de doigts; Facile d‘usinage; particulièrement faible en émissions Qualité FSC® disponible: oui Qualité PEFC™ disponible: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 et en fonction de l´utlisation finale (Épaisseur: ≥ 9 mm / Masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Format: 2800 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PrimeBoard-MDF-black-10-mm
    • Famille de produitsLacquered boards
    • Groupe de produitsPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie