Publier vos produits
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    4.8 sur 5 étoiles4.8(21 Avis)
    Traduit par Google,

    BENCH, conçu par Konstantin Grcic, impressionne par son assise et ses panneaux latéraux en bois massif huilé, spécialement en épicéa. Les éléments en bois sont assemblés par un système intelligent de montage rapide. Des connexions à broches invisibles sont utilisées, ce qui permet un montage et un démontage sans outil.

    BENCH et BENCH table sont reliés par une connexion à goupille invisible qui ne nécessite aucun outil pour le montage et le démontage.

    Le point de départ était une simple poutre en bois. (Konstantin Grcic, 2022

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0660-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bench-table-0660-01
    • Famille de produitsBench
    • Groupe de produitsBENCH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    • Matériel secondaireBois d'épicéa
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)48.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products