Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BLEND Applique 1 opening

No d'article: blend_applique_1_opening
Fabricant: Platek
Famille de produits: BLEND Collection
Groupe de produits: BLEND Applique 1 opening
Largeur (mm): 160
Hauteur (mm): 160
Profondeur (mm): 72
Date de publication: 2019-07-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

A complete range of lighting poles and wall lamps distinguished by the balance that has been struck between sculptural form and lighting technology. It is a very wide-ranging collection, providing various lighting alternatives. The light, not only illuminates the surrounding area but also makes a feature of the bulb, revealing and adding value to spaces. The blend which is achieved, in all its variations, is aesthetically pleasing even when switched off, as its design interacts with the day light, creating shadows and visual softness. The wall light is designed to enable dual lighting using diffused optics.

Body made of extruded, corrosion resistant, aluminium alloy. Closing head made in corrosion resistant and painted die cast aluminium. Protection with anodizing treatment, epoxy powder base coating and polyester painting.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Polycarbonate
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 1.3

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Extérieur
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
NBS Reference Code: 70-80
NBS Reference la description: Lighting Systems
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
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
Lighting - Outside

Nom Valeur
Colour white, grey, black, corten, antharite, bronze
Voltage 220 V — 240 V
Weight 1 Kg

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour white, grey, black, corten, antharite, bronze

BIMobject®