Publier vos produits
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system
BX-E 800 A sandwich busbar trunking system

    BX-E 800 A sandwich busbar trunking system

    Traduit par Google,
    Les systèmes de canalisations électriques Pogliano Busbar (également appelés barres omnibus ou réseaux électriques) sont conçus pour le transport et la distribution d'énergie électrique depuis 1942. Le système sandwich BX-E répond aux besoins des clients grâce à une large gamme de formes et de dimensions spéciales, offrant une flexibilité de conception maximale, une grande adaptabilité d'agencement et une facilité d'installation. La subdivision des canalisations en éléments modulaires facilite la maintenance et les modifications ultérieures, et garantit la sécurité en simplifiant l'installation des dispositifs de protection. La conception sandwich réduit les dimensions globales et améliore les performances et la robustesse, permettant son utilisation dans des applications industrielles (sidérurgie, verrerie, plasturgie, construction navale, textile, agroalimentaire, chimie, médical, santé et pharmaceutique), les gratte-ciel et les immeubles résidentiels, les bâtiments commerciaux et les centres commerciaux, les aéroports, les hôpitaux, les centres de données, les applications énergétiques, le dessalement et le traitement de l'eau, le pétrole et le gaz, l'hôtellerie, la logistique, les bâtiments gouvernementaux et militaires, et partout où une consommation électrique moyenne à élevée est prévue. Disponible en versions normales ou coupe-feu, avec barres en aluminium (Al) ou en cuivre (Cu), avec 3, 4 ou 5 pôles, avec boîtier en acier ou en aluminium, avec des degrés de protection IP55, IP65 ou IP68 (moulé en résine), en différentes couleurs et avec de nombreuses autres options sur demande.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BXE_Aluminium
    • Famille de produitsBXE_Busbar_trunking_systems
    • Groupe de produitsBXE_Al
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTôle
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie