Publier vos produits
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring

    Traduit par Google,
    Polysafe Hydro est un revêtement de sol de sécurité robuste sans carborundum avec un gaufrage à picots en relief, conçu pour offrir une meilleure adhérence et une sécurité sous les pieds dans les zones continuellement humides et pieds nus. Polysafe Hydro obtient 36+ au Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) au Ramp Test & Class B selon DIN51097 et est entièrement conforme HSE. Disponible en 8 couleurs dans un design traditionnel ou multi-puces, quartz coloré, oxyde d'aluminium, particules de carbure de silicium et agrégats naturels recyclés incorporés dans le vinyle pour améliorer la traction et la sécurité sous le pied. Idéal pour les zones commerciales et résidentielles où les pieds nus et les chaussures sont porté - y compris les douches à l'italienne, les zones d'hydrothérapie, les vestiaires et les abords de la piscine intérieure. Très adapté aux adaptations handicapées. Polysafe Hydro est une gamme de revêtements de sol en vinyle de sécurité, idéale pour les zones continuellement humides et pieds nus où il y a de l'eau courante en continu et une exigence pour une meilleure résistance au glissement. Convient également aux zones chaussées. Disponible en 8 couleurs dans un design traditionnel ou multi-puces, la gamme comprend des agrégats de sécurité dans le vinyle et un gaufrage à picots en relief pour une meilleure adhérence et une sécurité sous le pied. Idéal pour les zones commerciales et résidentielles où les pieds nus et les chaussures sont portés - y compris les douches à l'italienne, les zones d'hydrothérapie, les vestiaires et les abords des piscines intérieures. Très adapté aux adaptations handicapées. Conçu pour obtenir une résistance au glissement durable de 36+ (Slider 96) sur le test humide Pendulum et la classe B selon DIN 51097.
    Spécification
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2: mm • Gross Weight: 2910: g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf • Slip Resistance Value: AS 4586 Appendix C _wet barefoot ramp slip Class B, • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - Slider 55/96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Water Tightness: Annex A (EN 13553) • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Hydro
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl