Publier vos produits
Mirror Metric
pomd’or

Mirror Metric

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Évoluer tout en restant fidèle à un art de vivre. Depuis plus de trois décennies, pomd'or mise sur son souci du détail, la qualité de ses matériaux et son processus de fabrication minutieux basé sur l'essence de ses produits. La maîtrise du métier et la stabilité de valeurs durables et sans équivoque ont été un élément essentiel de sa vision pour aller au-delà du design classique et faire de pomd'or une marque légendaire qui va de l'avant sans perdre de vue sa marque d'authenticité et d'élégance. .
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mirror_Metric
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsMirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT