Publier vos produits
Safety grab bar corner - G27JBS02

Safety grab bar corner - G27JBS02

Traduit par Google,

Barre d'appui d'angle en tube d'acier zingué, recouvert de vinyle antimicrobien, biocompatible et chaud au toucher - G27JBS02

Spécification
  • Code AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)

    G27JBS02 836x836x72 3,88 150
    G27JBS03 1036x1036x72 150
    G27JBS21 786x936x72 3,92 150 - G27JBS02

Spécifications techniques
  • Réference unique.G27JBS02
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)836
  • Largeur (mm)836
  • Profondeur (mm)72
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3.88
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud