Publier vos produits
CONTOUR 21 - Miroir 50 x (H) 70 cm
CONTOUR 21 - Miroir 50 x (H) 70 cm
    Porcher

    CONTOUR 21 - Miroir 50 x (H) 70 cm

    Miroir 50 x (H) 70 cm
    Spécification
    • CONTOUR 21 - Miroir 50 x (H) 70 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S5059
    • Famille de produitsCONTOUR 21
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)665
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)6.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)