Publier vos produits
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Spécification
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0566
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1530
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)330
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)18.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework