Publier vos produits
ULYSSE - Meuble & lavabo-plan
ULYSSE - Meuble & lavabo-plan
    Porcher

    ULYSSE - Meuble & lavabo-plan

    Meuble & lavabo-plan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Poids : 32,5 kg
    Spécification
    • ULYSSE - Meuble & lavabo-plan
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E3256
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)740
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)22.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units