Publier vos produits
HydroPanel II shower system with HydroGuard PB410 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-410P
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard PB410 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-410P

Traduit par Google,

Le système de douche HydroPanel II série 450-0410P combine le contrôle de l'eau à pression équilibrée avec la commodité d'un revêtement modulaire. L'habillage en acier inoxydable d'HydroPanel II fournit un système de douche dissimulé là où la tuyauterie murale n'existe pas ou peut ne pas être pratique. La douche à une seule unité se monte facilement sur des tubes en cuivre préassemblés avec seulement trois vis. Derrière le carénage, une vanne HydroGuard 410 utilise une cartouche à clapet/diaphragme éprouvée pour équilibrer les débits d'alimentation en eau chaude et froide. Ce diaphragme sensible réagit immédiatement aux changements de pression d'alimentation pour maintenir la température de bain ajustée par l'utilisateur. Si l'une ou l'autre des pressions d'alimentation tombe en panne, la vanne se ferme virtuellement. Les unités HydroPanel II peuvent être utilisées pour des applications nouvelles ou rénovées, telles que des douches simples ou des salles de douche complètes. Ils sont idéaux dans les écoles, les clubs de santé, les usines et les bâtiments anciens rénovés. Les douchettes à main en option montées sur des rails coulissants verticaux offrent un accès facile à la douche pour les utilisateurs à mobilité réduite. L'habillage modulaire HydroPanel II en option fournit des panneaux en acier inoxydable faciles à installer et à emboîter pour dissimuler toute la tuyauterie exposée de la pièce.

Spécification
  • Features

    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
Spécifications techniques
  • Réference unique.450-410P-HydroPanel-II
  • Famille de produitsLavatory Tempering
  • Groupe de produitsTempering Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING