Publier vos produits
HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700

Traduit par Google,

Le système de douche HydroPanel II avec vanne HydroGuard T/P série e700 combine le contrôle de l'eau avec la commodité d'un revêtement modulaire. L'habillage en acier inoxydable d'HydroPanel II fournit un système de douche dissimulé là où la tuyauterie murale n'existe pas ou peut ne pas être pratique. L'HydroPanel II est livré complet avec une enveloppe en acier inoxydable, une vanne de la série e700 avec des clapets anti-retour, une tuyauterie, une pomme de douche, un embout et le matériel de montage. Certains modèles sont équipés d'un porte-savon en acier inoxydable. Une douchette à main en option est livrée pré-assemblée avec une douchette à bouton-poussoir à jet complet, un tuyau de 60 po, une barre coulissante de 18 po et des connecteurs. La vanne de la série e700 est approuvée CSA et répertoriée ASSE de type T/P.

Spécification
  • Features

    • Complete with stainless steel shrouding, Series e700 valve with checkstops, piping, showerhead, end cap, and mounting hardware
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Optional handshower comes pre-assembled with a full spray pushbutton handshower, 60 in. hose, 18 in. mounted glide-bar, and connectors
    • Series e700 valve is CSA approved and ASSE type T/P listed
Spécifications techniques
  • Réference unique.450-e700-HydroPanel-II
  • Famille de produitsLavatory Tempering
  • Groupe de produitsTempering Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING