Publier vos produits
ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared
Powers

ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared

Traduit par Google,

Le système de douche infrarouge HydroPanel II combine la commodité d'un revêtement modulaire avec les avantages du contrôle électronique de l'eau à semi-conducteurs. L'habillage en acier inoxydable de l'HydroPanel II fournit un système de douche dissimulé là où la tuyauterie murale n'existe pas ou peut ne pas être pratique. Le système de douche infrarouge ESP s'appuie sur la technologie infrarouge pour détecter la présence d'un utilisateur et fournir de l'eau tempérée à la douche avec un fonctionnement entièrement mains libres. Lorsque l'appareil est alimenté, le capteur ESP émet un faisceau infrarouge invisible dans la zone de douche. Lorsqu'un baigneur entre dans le champ de ce faisceau, un signal est transmis à une électrovanne, qui s'ouvre et envoie de l'eau à la pomme de douche. La douche fonctionnera tant que le baigneur se tiendra devant le capteur, pendant la durée de douche prédéfinie. L'ESP HydroPanel II est idéal pour les applications nouvelles ou de rénovation dans les écoles, les clubs de santé, les établissements correctionnels et les bâtiments rénovés - partout où l'espace, l'hygiène et la conservation de l'eau sont des préoccupations. L'eau tempérée peut être fournie aux unités ESP HydroPanel par un mélangeur principal tel que le mitigeur thermostatique Powers HydroGuard 430 ou le dispositif d'alimentation Hi-Lo Cabinet.

Spécification
  • Features

    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Commercial grade non-metallic solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Shower operates for a preset run time only when bather stands in front of the sensor's infrared beam
Spécifications techniques
  • Réference unique.450-HydroPanel-II-Infrared
  • Famille de produitsLavatory Tempering
  • Groupe de produitsInfrared Sensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING