Publier vos produits
HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter
Powers

HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter

Traduit par Google,

Le système de douche HydroPanel II série 450-4000M combine le contrôle de l'eau des vannes de dosage avec la commodité d'un revêtement modulaire. L'habillage en acier inoxydable d'HydroPanel II fournit un système de douche dissimulé là où la tuyauterie murale n'existe pas ou peut ne pas être pratique. La douche à une seule unité se monte facilement sur des tubes en cuivre préassemblés avec seulement trois vis. Derrière le carénage, une vanne de dosage mécanique distribue de l'eau pré-tempérée à une pomme de douche. En appuyant sur un bouton, la vanne de dosage s'ouvre pour permettre à l'eau de s'écouler pendant une durée prédéfinie (jusqu'à 60 secondes), puis se ferme automatiquement. Le bouton peut être enfoncé à tout moment pour redémarrer la minuterie. L'eau tempérée peut être fournie par un mitigeur principal comme le mitigeur thermostatique Powers HydroGuard 430 ou le luminaire d'alimentation Hi-Lo Cabinet. Les unités HydroPanel II peuvent être utilisées pour des applications nouvelles ou rénovées, telles que des douches simples ou des salles de douche complètes. Ils sont idéaux dans les écoles, les clubs de santé, les usines, les prisons et les bâtiments rénovés. Les douchettes à main en option montées sur des rails coulissants verticaux offrent un accès facile à la douche pour les utilisateurs à mobilité réduite. Le carénage modulaire HydroPanel II en option fournit des panneaux en acier inoxydable faciles à installer et à emboîter pour dissimuler toutes les tuyauteries exposées.

Spécification
  • Features

    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, prisons, and remodeled buildings
    • A mechanical metering valve delivers pretempered water to a showerhead for a preset time (up to 60 seconds) with the push of a button, and then automatically closes
    • Shrouding mounts onto the preassembled copper piping with three screws for easy installation
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
Spécifications techniques
  • Réference unique.450-HydroPanel-II-Meter
  • Famille de produitsLavatory Tempering
  • Groupe de produitsTempering Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING